メインコンテンツに移動
カーボディ制御用コンパクト低消費電力 16 ビットマイクロコントローラ(新規採用非推奨品)

パッケージ情報

Lead Count (#) 64
Pkg. Code pkg_3012
Pkg. Dimensions (mm) 10 x 10 x 1.6

環境及び輸出分類情報

RoHS (UPD78F1821GBA2-GAH-G) 英語日本語
Pb (Lead) Free
Moisture Sensitivity Level (MSL)
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Program Memory (KB) 96
RAM (KB) 6
Lead Count (#) 64
I/O Ports 55
Timer 16-bit x 20-ch
ADC 10-bit x 15-ch
CAN (ch) 0
Temp. Range -40 to +125°C
Bit Size 16
CPU 78K0R
DMA Yes
Data Flash (KB) 16
Ethernet No
Family Name 78K
LVD or PVD Yes
Length (mm) 10
Operating Freq (Max) (MHz) 24
Pkg. Dimensions (mm) 10 x 10 x 1.6
RTC No
Supply Voltage (V) 2.7 - 5.5
Width (mm) 10

説明

78K0R/Fx3は現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。新規ご採用につきましては RL78/F13、RL78/F14 をご検討ください。