メインコンテンツに移動
汎用コンパクト低消費電力 8 ビットマイクロコントローラ(新規採用非推奨品)

パッケージ情報

Lead Count (#) 44
Pkg. Code pkg_3000
Pkg. Type LQFP
Pkg. Dimensions (mm) 10 x 10 x 1.6

環境及び輸出分類情報

ECCN 5A002
RoHS (UPD78F0513AGB-GAF-AX) 英語日本語
Moisture Sensitivity Level (MSL) 3
Pb (Lead) Free Yes
HTSUS

製品スペック

Longevity 2025 12月
Program Memory (KB) 32
RAM (KB) 1
Lead Count (#) 44
Supply Voltage (V) 1.8 - 5.5
I/O Ports 37
Timer 8-bit x 4-ch, 16-bit x 1-ch
ADC 10-bit x 8-ch
Temp. Range -40 to +85°C
Bit Size 8
CPU 78K0
DMA No
Data Flash (KB) 0
Ethernet No
Family Name 78K
LVD or PVD Yes
Lead Compliant Yes
Length (mm) 10
MOQ 1
Moisture Sensitivity Level (MSL) 3
Operating Freq (Max) (MHz) 20
Pb (Lead) Free Yes
Pkg. Dimensions (mm) 10 x 10 x 1.6
Pkg. Type LQFP
RTC No
Tape & Reel No
Thickness (mm) 1.6
Width (mm) 10

説明

78K0/Kx2は現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。新規ご採用につきましては RL78/G13 などをご検討ください。