メインコンテンツに移動
Small Signal Bipolar Transistors

パッケージ情報

Pkg. Type POMM
Pkg. Code pkg_7512
Lead Count (#) 3
Pkg. Dimensions (mm) 4.5 x 2.5 x 1.6

環境及び輸出分類情報

RoHS (2SD1702(0)-T1-AY) 英語日本語
Moisture Sensitivity Level (MSL)
Pb (Lead) Free Yes
ECCN (US)
HTSUS (US)

製品スペック

Pkg. Type POMM
IC @100 °C (A) 0.8
IC @25 °C (A) 0.8
Lead Compliant No
Lead Count (#) 3
Length (mm) 2
MOQ 1000
NPN/PNP NPN
Pb (Lead) Free Yes
Pc (W) 2
Pkg. Dimensions (mm) 2 x 4 x 1.6
Tape & Reel No
Thickness (mm) 1.6
VCE (sat) (V) 1.2
VCEO (V) 60
Width (mm) 4
hFE 4000-50000

説明

Support is limited to customers who have already adopted these products.