Evaluation Kit for ZSPM4012B
The ZSPM4012B Evaluation Board is a complete, self-contained system for measuring the performance and operating characteristics of the ZSPM4012B switch mode regulator....
The ZSPM4012B is a DC/DC synchronous switching regulator with fully integrated power switches, internal compensation, and full fault protection. The 1MHz switching frequency enables using small filter components, resulting in reduced board space and reduced bill-of-materials costs. The ZSPM4012B utilizes current mode feedback in normal regulation PWM mode. When the regulator is disabled (EN is low), the device draws less than 10
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 723 KB | |
ガイド | 7Z 1.21 MB | |
マニュアル-開発ツール | PDF 363 KB | |
アプリケーションノート | PDF 423 KB | |
4件
|
The ZSPM4012B Evaluation Board is a complete, self-contained system for measuring the performance and operating characteristics of the ZSPM4012B switch mode regulator....
SamacSysの回路図シンボル、PCBフットプリント、および3D CADモデルは、製品オプションテーブルのCADモデルリンクをクリックすることで参照できます。シンボルまたはモデルが対応していない場合は、SamacSysに直接リクエスト可能です。
適用されたフィルター