メインコンテンツに移動

概要

説明

The V385A is an 8-bit LVDS transmitter converts 28bits of 3.3V CMOS/TTL into 4 low LVDS data streams while the transmit clock input is transmitted in parallel with data streams over a fifth LVDS link.

特長

  • Extended clock frequency range of 10 to 85MHz
  • Extended operating temperature of -20 to +85C
  • Converts 28bits of 3.3V CMOS/TTL into 4 LVDS streams
  • Supports SD, HD and VGA graphics applications
  • LVDS voltage swing of 350mV for low EMI
  • On chip PLL requires no external components
  • Compatible with TIA/EIA-644 LVDS standards
  • 56pin TSSOP package

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 305 KB
EOL通知 PDF 92 KB
製品変更通知 PDF 87 KB
製品変更通知 PDF 305 KB
製品変更通知 PDF 201 KB
5件