概要
説明
Support is limited to customers who have already adopted these products.
The PS2581AL1, PS2581AL2 are optically coupled isolators containing a GaAs light emitting diode and an NPN silicon phototransistor in a plastic DIP (Dual In-line Package) to realize an excellent cost performance. Creepage distance and clearance of leads are over 8 millimeters. The PS2581AL2 is lead bending type (Gull-wing) for surface mounting.
特長
- Long creepage and clearance distance (8 mm)
- High isolation voltage (BV = 5 000 Vr.m.s.)
- High-speed switching (tr = 5 μs TYP., tf = 7 μs TYP.)
- Ordering number of tape product: PS2581AL2-E3, E4: 1 000 pcs/reel
- Pb-Free product
- Safety standards UL approved: No. E72422 CSA approved: No. CA 101391 (CA5A, CAN/CSA-C22.2 60065, 60950) BSI approved: No. 8243, 8244 SEMKO approved: No. 900268 NEMKO approved: No. P06206563 DEMKO approved: No. 314846 FIMKO approved: No. FI 24751 DIN EN60747-5-2 (VDE0884 Part2) approved: No. 40008862
製品比較
アプリケーション
ドキュメント
ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 5.07 MB | |
製品別信頼性資料 | PDF 184 KB | |
カタログ | PDF 4.79 MB English | |
カタログ | PDF 5.29 MB English | |
製品変更通知 | PDF 799 KB English | |
製品変更通知 | PDF 509 KB English | |
アプリケーションノート | PDF 957 KB | |
7件
|
設計・開発
モデル
ECADモデル
SamacSysの回路図シンボル、PCBフットプリント、および3D CADモデルは、製品オプションテーブルのCADモデルリンクをクリックすることで参照できます。シンボルまたはモデルが対応していない場合は、SamacSysに直接リクエスト可能です。

製品選択
適用されたフィルター