概要
説明
The MK1491-09 is a low cost, low jitter, high performance clock synthesizer for AMD's Geode™ GX2 processor for information appliance applications. Using patented analog Phase-Locked Loop (PLL) techniques, the device accepts a 14.318 MHz crystal input to produce multiple output clocks. It provides selectable PCI local bus clocks, 48 MHz clocks for Super I/O and USB, as well as multiple Reference outputs. The device has a power down mode to reduce power consumption.
特長
- Packaged in 28-pin (209 mil) SSOP
- Available in Pb (lead) free annealed package
- Provides all critical timing for the AMD GX2 companion chip
- Four selectable PCI clocks
- Three LPC interface clocks
- One fixed 66 MHz clock
- Two reference clocks
- 48 MHz USB and 48 MHz I/O support
- Power-down mode
- Low EMI Enable reduces EMI radiation on PCI clocks, LCLKS, and 66 MHz clock
- Operating voltage of 3.3 V
製品比較
アプリケーション
ドキュメント
ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 271 KB | |
EOL通知 | PDF 859 KB | |
製品変更通知 | PDF 95 KB | |
製品変更通知 | PDF 50 KB | |
製品変更通知 | PDF 361 KB | |
製品変更通知 | PDF 254 KB | |
6件
|
設計・開発
モデル
ECADモデル
SamacSysの回路図シンボル、PCBフットプリント、および3D CADモデルは、製品オプションテーブルのCADモデルリンクをクリックすることで参照できます。シンボルまたはモデルが対応していない場合は、SamacSysに直接リクエスト可能です。

製品選択
適用されたフィルター