概要
説明
Support is limited to customers who have already adopted these products.
Renesas' transistors have a built-in resistor in the base or between the base and the emitter, enabling the reduction of mounting area and the number of parts.
特長
- Up to 2A high current drives such as IC outputs and actuators available
- On-chip bias resistor
- Low power consumption during drive
製品比較
アプリケーション
ドキュメント
ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 625 KB English | |
製品変更通知 | PDF 4.87 MB English | |
製品変更通知 | PDF 3.82 MB English | |
製品変更通知 | PDF 205 KB English | |
製品変更通知 | PDF 1.91 MB English | |
カタログ | PDF 1.32 MB | |
6件
|
設計・開発
モデル
ECADモデル
SamacSysの回路図シンボル、PCBフットプリント、および3D CADモデルは、製品オプションテーブルのCADモデルリンクをクリックすることで参照できます。シンボルまたはモデルが対応していない場合は、SamacSysに直接リクエスト可能です。

製品選択
適用されたフィルター