メインコンテンツに移動

概要

説明

The FS1027-DG is a fully calibrated gas flow meter and is targeted for gas flow applications. The sensor utilizes thermopile sensing, which provides an excellent signal-to-noise ratio and is ideal for applications requiring low power. The FS1027-DG provides a linear output with flow. It features an Analog, 0 to 4.5V, and Digital I2C output.

FS1027-DG complies with NSF/ANSI 61: Drinking Water Systems Components - Health Effects. It can be safely used for breath and ventilator applications.

特長

  • Measures gas flow
  • Robust solid isolation technology
  • Resistant to vibration and pressure shock
  • Fast response time
  • 0 to 4.5V DC output, digital I2C output
  • Supply voltage: 5V DC
  • Operating temperature range: 5°C to +75°C
  • NSF/ANSI 61 Compliant

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 299 KB
アプリケーションノート PDF 135 KB
EOL通知 PDF 1.07 MB
製品変更通知 PDF 87 KB
製品概要 PDF 236 KB
5件

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター

ビデオ&トレーニング