概要
説明
The 951412A is a main clock synthesizer chip that provides all clocks required for ATI RS480-based systems. An SMBus interface allows full control of the device.
特長
- 3 - 14.318 MHz REF clocks
- 1 - USB_48MHz USB clock
- 1 - HyperTransport 66 MHz clock seed
- 1 - PCI 33 MHz clock seed
- 2 - Pairs of AMD K8 clocks
- 6 - Pairs of SRC/PCI Express* clocks
- 2 - Pairs of ATIG (SRC/PCI Express) clocks
- 2 - Programmable Clock Request pins for SRC clocks
- Spread Spectrum for EMI reduction
- Outputs may be disabled via SMBus
- External crystal load capacitors for maximum frequency accuracy
製品比較
アプリケーション
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

製品選択
適用されたフィルター