概要
説明
The IDT 89HP0608X 8-channel XAUI Repeater offers the industry a blend of top analog performance, lower power, and the most system level features in signal repeaters optimized for demanding 1.25Gbps to 6.25Gbps applications in computing, storage, and communications.
特長
- 8 channel XAUI signal repeater
- Advanced signal conditioning features
- Advanced diagnostic features
- Advanced power saving features
- Built-in mux/demux for Fail-Over support
- I2C programming interface
- Commercial and Industrial temperature
製品比較
アプリケーション
ドキュメント
ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 1.42 MB | |
EOL通知 | PDF 1014 KB | |
EOL通知 | PDF 537 KB | |
EOL通知 | PDF 647 KB | |
EOL通知 | PDF 898 KB | |
デバイスエラッタ | PDF 102 KB | |
アプリケーションノート | PDF 739 KB | |
製品概要 | PDF 1.93 MB | |
製品概要 | PDF 217 KB | |
9件
|
設計・開発
製品選択
適用されたフィルター