概要
説明
The IDT 89HP0604SB 4-channel SAS / SATA Repeater offers the industry a blend of top analog performance, lower power, and the most system level features in signal repeaters optimized for demanding 1.5Gbps to 6G applications in computing, storage, and communications.
特長
- 4 channel SAS / SATA signal repeater
- Advanced signal conditioning features
- Advanced diagnostic features
- Advanced power saving features
- Built-in mux/demux for Fail-Over support
- Low-cost pin-strapped configuration
- Commercial and Industrial temperature
製品比較
アプリケーション
ドキュメント
ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 815 KB | |
EOL通知 | PDF 1.11 MB | |
製品概要 | PDF 328 KB | |
製品概要 | PDF 217 KB | |
デバイスエラッタ | PDF 102 KB | |
5件
|
設計・開発
モデル
ECADモデル
SamacSysの回路図シンボル、PCBフットプリント、および3D CADモデルは、製品オプションテーブルのCADモデルリンクをクリックすることで参照できます。シンボルまたはモデルが対応していない場合は、SamacSysに直接リクエスト可能です。

製品選択
適用されたフィルター