概要
説明
Provides 32 PCIe Gen2 lanes and 8 ports of high-performance, deterministic system interconnect switching. All ports receive full line rate, non-blocking throughput for multiple traffic flows regardless of switch loading.
特長
- 32 PCIe Gen2 Lanes, 8 Switch Ports
- Non-blocking switch architecture optimized for High Performance System Interconnect
- Partionable switch architecture for true multi-root support
- Multiple Nontransparent Bridging functions supported (NTB)
- Movable upstream support
- On-board DMA support
- Internal buffering and flow control credits optimized for maximum bandwidth and large payloads
- Low latency, Low power
製品比較
アプリケーション
設計・開発
ソフトウェア/ツール
モデル
ECADモデル
SamacSysの回路図シンボル、PCBフットプリント、および3D CADモデルは、製品オプションテーブルのCADモデルリンクをクリックすることで参照できます。シンボルまたはモデルが対応していない場合は、SamacSysに直接リクエスト可能です。

製品選択
適用されたフィルター