The 603-25-173 is a 25MHz 3.2mm x 2.5mm reference crystal that is RoHS compliant and Pb-free.
SamacSysの回路図シンボル、PCBフットプリント、および3D CADモデルは、製品オプションテーブルのCADモデルリンクをクリックすることで参照できます。シンボルまたはモデルが対応していない場合は、SamacSysに直接リクエスト可能です。
適用されたフィルター