メインコンテンツに移動

ブログ

Triac-Based Motor Controller Blog

Cool Off and Reduce Time-to-Market with the Triac-Based Motor Control Solution

Renesas’ triac-based motor controller is a compact air conditioning system solution that offers optimized triac control for a simplified compressor motor control system design.

R-Car Market Place for supporting R-Car User Timely Mobility System Development

お客様のTime to Marketを支援するR-Car Market Placeとは!?

R-Carの最新コンテンツを容易に入手可能とするR-Car Market Placeの全貌を解き明かします

Model-Based Development Product of Renesas RH850/C1M-Ax Specializing in HEV/EV Motor Control Blog

HEV/EVモータ制御に特化したRenesas車載マイコンRH850/C1M-Axのモデルベース開発製品

HEV/EVモータ制御に特化したRenesas車載マイコンRH850/C1M-Axのモデルベース開発用ソフトウェアを販売しております。また、その無償版をWEBにて配布中です。この機会にぜひご使用ください。

Do You Want to Develop a Touchless Button? Introducing a Solution with a General-Purpose MCU Blog

タッチレスボタンを導入したいみなさまに、汎用マイコンを使ったソリューションのご紹介

新型コロナウイルスの影響により、タッチレス操作に対するニーズは世界的に高まっています。ルネサスはこれに応えるため、静電容量式タッチセンサユニット(CTSU)搭載のルネサスマイコン(MCU)を使用して、新しいタッチレスボタンデモソリューションを提供します。このソリューションでは物理的な接触なしにボタンの動作を検知する、コストパフォーマンスの高い方式を提供します。このソリューションを応用すれば、わずかなBOMコストの増加だけでタッチレス操作のソリューションが実現可能です。

Renesas’ New R-Car Gen3e Series Upgrades the Popular R-Car Gen3 for Automotive Infotainment, Cockpit and Digital Cluster Blog

車載インフォテインメント、コックピット、デジタルクラスタ向け新製品R-Car Gen3eシリーズ

R-Car Gen3eは、システム性能向上、ECU統合性、高速起動、機能安全強化など、R-Car Gen3システムから容易なアップグレードが可能です。

Try Building an Evaluation Environment for a WVGA LCD Display Using a General-Purpose 32-Bit MCU and a Commercial LCD Panel Blog

汎用マイコンでWVGA液晶表示、市販品を使って評価環境を構築してみた

市販されている汎用マイコンキットとWVGA液晶を使って、ハードの構築から、実際にWVGA表示が出来るところまでの評価環境の構築をしてみました。e2 studioの便利なプラグインツールも駆使します。

Introducing the RX MCU Product Longevity Program (PLP) that Goes Beyond 15 years of Support! Blog

15年以上のサポート! RX MCU長期製品供給プログラム(PLP) のご紹介

生産開始から10年が過ぎても供給があり、長期製品サイクルをサポートできるMCUをお探しではありませんか?ルネサスRX MCUがその答えです。

New Automotive High-Definition Link Lowers High-Definition Camera System Costs Blog

新製品のオートモーティブ・ハイディフィニション・リンクは高精細度カメラシステムの価格を削減

Jonpaulは、低価格な車両モデルへ高解像度カメラの拡大を加速させる新製品オートモーティブ・ハイディフィニション・リンクを紹介します。

RX MCU Software Development Blog

RXマイコンのソフト開発を始めよう! e2 studioはじめの一歩

RXマイコンビギナー及び、これから使う予定の皆さん、開発開始にあたってはルネサスWEBサイトのココを見て、コレをダウンロードしてくださいねー、についてご紹介します。2ステップで準備完了!です。

Understanding the Tools and Methods Used to Develop Functionally Safe Power Systems for ADAS Applications Blog

ADAS アプリケーション向け電源ソリューションにおける機能安全開発手法について

新たに担当される安全管理者として、電源IC(power management IC: PMIC)を採用するとき、PMICが搭載している機能安全項目が難しくありませんか。もしくは設計経験豊富なエンジニアでISO 26262 (または IEC 61508) のモジュール開発に着手しようとしていますか。この記事では、車載システム設計の機能安全の概念を説明します。