マイクロコントローラ
マイクロコントローラ

Introduction

特徴的な4つのシリーズで構成されるRenesas Synergy™ マイクロコントローラは、コネクテッドモバイル端末に代表されるIoT機器から高いパフォーマンスが求められる組込みシステム機器などの多彩なアプリケーションに幅広く対応できるように設計されています。

超低消費電力のS1シリーズから、高速制御を得意とするハイエンドのS7シリーズまで、それぞれが優れた基本性能、特徴のある周辺機能を搭載しており、さまざまなニーズにお応えします。

また、端子レイアウトやレジスタマッピング等に高い互換性があるため、各シリーズ内、あるいは各シリーズ間の製品移行もスムーズにおこなえるスケーラビリティとコンパチビリティをご提供します。

スケーラブルで互換性をもつ

Renesas Synergy™ MCUは、1つのMCUから他のMCUへの移行時に高度なソフトウェア再利用を可能にし、PCBレイアウトの労力を削減し、製造効率を高めるように設計されています。

 

これらの主要な利点を可能にするため、Renesas Synergy™ MCUは、各シリーズ内の同じパッケージにわたる端子単位の完全互換性だけでなく、ファミリにわたる周辺機器およびレジスタ互換性を維持しています。

microcontrollers-scalable
Renesas Synergy™ マイクロコントローラ 全4シリーズ

S1シリーズ Ultra-Low-Power

s1

S1シリーズ Ultra-Low-Power

長いバッテリ寿命とスタンバイ時間を必要とするアプリケーションに対して、アナログ機能、セキュアな接続、およびロバストな安全性を実現する製品を設計します。

S1シリーズを詳しく調べる

S3シリーズ High Efficiency

s3

S3シリーズ High Efficiency

セキュアな接続、高度なアナログおよびタイミング制御、セーフティセルフテスト、セグメントLCD、および静電容量式タッチ制御を必要とする、電力に影響を受けやすいアプリケーションを提供します。

S3シリーズを詳しく調べる

S5シリーズ High Integration

s5

S5シリーズ High Integration

セキュアな接続、大容量メモリ、シリアルメモリ拡張、高精度アナログ、2Dエンジン搭載カラーLCDグラフィックス、およびセーフティ機能の組み合わせにより、要求の厳しい制御アプリケーションを実現します。

S5シリーズを詳しく調べる

S7シリーズ High Performance

s7

S7シリーズ High Performance

複数の高速でセキュアな接続チャンネルを同時に処理したり、素晴らしいカラーディスプレイを駆動したり、精密な制御動作を実行したり、アナログ信号を高精度で検出します。 

S7シリーズを詳しく調べる
getty

最適なMCUを探す

シリーズ間で特徴、機能、およびパフォーマンスを比較して、プロジェクトに最適なMCUを探します。

パーツファインダ