メインコンテンツに移動

概要

説明

The IDT94201 belongs to IDT new generation of programmable system clock generators. It employs serial programming I2C interface as a vehicle for changing output functions, changing output frequency, configuring output strength, configuring output to output skew, changing spread spectrum amount, changing group divider ratio and dis/enabling individual clocks. This device also has IDT propriety 'Watchdog Timer' technology which will reset the frequency to a safe setting if the system become unstable from over clocking.

特長

  • 2 - CPUs @ 2.5V
  • 13 - SDRAM @ 3.3V
  • 3 - 3V66 @ 3.3V
  • 8 - PCI @3.3V
  • 1 - 24/48MHz@ 3.3V
  • 1 - 48MHz @ 3.3V fixed
  • 1 - REF @3.3V, 14.318MHz

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 411 KB
EOL通知 PDF 125 KB
製品変更通知 PDF 361 KB
EOL通知 PDF 125 KB
EOL通知 PDF 122 KB
5件

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター