メインコンテンツに移動

概要

説明

Provides 12 PCIe Gen2 lanes and 12 ports of high-performance, deterministic system interconnect switching. All ports receive full line rate, non-blocking throughput for multiple traffic flows regardless of switch loading.

特長

  • 12 PCIe Gen2 Lanes, 12 Switch Ports
  • Non-blocking switch architecture optimized for High Performance System Interconnect
  • Partionable switch architecture for true multi-root support
  • Multiple Nontransparent Bridging functions supported (NTB)
  • Movable upstream support
  • On-board DMA support
  • Internal buffering and flow control credits optimized for maximum bandwidth and large payloads
  • Low latency, Low power

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア ログインしてダウンロード GZ 30.49 MB
1件

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター