ルネサスエレクトロニクスは、システムコストを削減しながら、DALIとDMXで高性能、高効率、力率を実現します。

LED照明 LED照明をささえる ルネサスのソリューション

ルネサスのソリューションはココが違う!

  • シンプルに調光対応できるアナログソリューションと一括管理に通信で対応できるマイコンソリューションをご用意。
  • マイコンソリューションはソフトウェアのパラメータ変更で多品種展開が可能なフルデジタルタイプをご用意しています。

Base Light

通信対応フルデジタルソリューション

Solution Lineup

マイコン制御の代表例:RL78/I1A AC/DCフルデジタル制御LED電源評価装置

マイコン1チップでベースライト/シーリングライトに必要なPFC制御や複数チャネルのLED制御、通信やセンサによる調光・調色制御が可能なソリューションです。 アナログICではシステム制御を変更する際に、外付け部品での調整が必要ですが、マイコン1チップのフルデジタルソリューションでは、制御ソフトウェアの変更で対応することが可能となります。したがって、セット仕様ごとに異なる回路設計を共通化し、電源基板プラットフォームを構築することができます。

特徴

RL78/I1AによるLED調光/調色制御を評価可能

  • 電源AC100-240V対応
  • 任意のLED×3chを外付け可能
  • LED電力:max. 90W (30W/ch)
  • LED Vf計: max. 90V/ch、LED電流: max. 350mA/ch
  • 調光インタフェース:DALI通信,DMX512通信,赤外線受光,スイッチ×3ch
  • オンチップ・デバッグやフラッシュ書き換えが可能  (USBケーブルまたはE1エミュレータ経由)
  • ソフトウェア自動生成ツールApplilet EZ for HCD対応
  • IEC61000-3-2 Class C, CISPR15(雑音端子ノイズ)クリア
  • IEC61347/60950準拠設計

Block Diagram

Block Diagram

関連ソリューション

製品名 概要 デモ映像
EZ-0008 赤外線通信, DALI通信, DMX512通信をサポートするスレーブ機器の評価用治具 -
TCM-RL78I1A
(テセラ・テクノロジー製)
赤外線通信, DMX512通信, DALI通信の送信側(マスタ) 機器開発向けリファレンスおよび評価治具
特長:赤外線, DMX512, DALI対応(IEC62386-207 ed.1.0, -102 ed.2.0コマンド送信サポート)
用途:照明スイッチ, 照明用コントローラ/ルータ, 開発時の治具
-
EZ-0012 RL78/I1Aを使用したDC/DC LED制御の評価ボード  
TPW-RL78I1A
(テセラ・テクノロジー製)
RL78/I1Aを使用したAC/DCフルデジタルLED制御評価装置
2コンバータ/絶縁/3ch出力
特長:調光モードとしてスイッチ, 赤外線, DMX512, DALI(IEC62836-101 ed.1.0, -102 ed.1.0)対応
用途:ベースライト, シーリングライト, イルミネーション機器など
-
TPW-RL78I1A-1C
(テセラ・テクノロジー製)
RL78/I1Aを使用したAC/DCフルデジタルLED制御評価装置
1コンバータ/非絶縁/1ch出力
特長:1コンバータ化によりコスト削減が可能。独自の制御技術によりチラツキ防止を実現
用途:ダウンライト、チューブライト
-
TPW-RL78I1A-2C
(テセラ・テクノロジー製)
RL78/I1Aを使用したAC/DCフルデジタルLED制御評価装置
2コンバータ/非絶縁/1ch出力
特長:調光モードとしてスイッチ, 赤外線, DALIに対応。DALIはIEC62836-102 ed.2.0コマンドに対応。独自の制御技術により低輝度、多段階の高性能調光を実現
用途:ベースライト、シーリングライト
-
Applilet EZ for HCD LED照明評価ボード用ソフトウェア自動生成ツール  
無線DALIリファレンスデザイン 無線DALIシステムを開発するためのリファレンスデザイン -

その他のビデオ

ベースライト推奨製品

製品名 動作周囲温度Ta PFC制御 DC/DC
制御
通信 評価ボード ユーザーズ
マニュアル
RL78/I1A -40~+105℃
-40~+125℃
インタリーブ
可能
6ch(max.) Ext-DALI
DMX512
IR他
EZ-0012
QB-R5F107DE-TB
TCM-RL78I1A
TPW-RL78I1A
TPW-RL78I1A-1C
TPW-RL78I1A-2C