ルネサスエレクトロニクスは、システムコストを削減しながら、DALIとDMXで高性能、高効率、力率を実現します。

LED照明 LED照明をささえる ルネサスのソリューション

マイコン
製品名 動作周囲温度Ta PFC制御 DC/DC
制御
通信 評価ボード ユーザーズ
マニュアル
RL78/I1A -40~+105℃
-40~+125℃
インタリーブ
可能
6ch(max.) Ext-DALI
DMX512
IR他
EZ-0012
QB-R5F107DE-TB
TCM-RL78I1A
TPW-RL78I1A
TPW-RL78I1A-1C
TPW-RL78I1A-2C
ドライバIC
品名 パッケージ PFC機能 保護機能 調光 データシート アプリケーションノート
R2A20134 SOP8 内蔵 UVLO,OCP  
R2A20134A SOP8 内蔵 UVLO, OVP,
OCP, TSD
 
R2A20135 SOP8 内蔵 UVLO 内蔵
  • UVLO:Under Voltage Lock Out
  • OVP:Over Voltage Protection
  • OCP:Over Current Protection
  • TSD:Thermal Shutdown
MOSFET
品名 パッケージ VSS(V) ID(A) RDS (on)
Max. (Ω)
データシート
RJK4002DPD MP-3A
(SMD)
400 3.2 2.9

RJK5031DPD 500 3.0 3.2

RJK6002DPD 600 2.0 6.8