概要
説明
トピックス
e² studioは、オープンソースの"Eclipse"をベースとした、ルネサスマイコン用の統合開発環境です。Eclipseの強力なコード編集機能に加え、豊富な拡張機能を搭載。サンプルコードのダウンロードからデバッグまで、すべての開発プロセスを統合開発環境e² studio一つで実行できます。
リリース情報
アーキテクチャ | Ver. | リリース |
---|---|---|
64ビット版 | 2024-07 | 2024/07/22 |
32ビット版 (Note1) | V7.8.0 | 2020/04/20 |
Note
- 定期的な更新はe² studio 64ビット版のみ行います。e² studio 32ビット版は重要な修正があった場合に限り更新します。
- バージョンアップ内容(ツールニュース参照)
- 動作環境
- インストール方法(入門ガイド第2章)
ご利用ガイド
インストール | ビルド・デバッグ | コード生成支援 |
---|---|---|
e² studio 2020-04、e² studio v7.8 ユーザーズマニュアル入門ガイド Rev.1.00 (PDF | English, 日本語) | RX スマート・コンフィグレータ ユーザーガイド: e² studio編 (PDF | English, 日本語) |
FAQ
内容 |
---|
e² studioのFAQ集 |
e² studioのチュートリアルはどこにあるか |
CS+からe² studioに移行する方法 |
ターゲットデバイス
ダウンロード
= ピックアップ
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
アップデート-統合開発環境 | ZIP 1,600.66 MB 英語 | |
アップデート-統合開発環境 | RUN 1,479.12 MB 英語 | |
アップデート-統合開発環境 | XZ 706.42 MB 英語 | |
アップデート-統合開発環境 | ZIP 66 KB 英語 | |
アップデート-統合開発環境 | ZIP 74 KB 英語 | |
5 items
|
設計・開発
ビデオ&トレーニング
e² studio Tips - デバッグ時のメモリビューの便利な使い方
Video List
ニュース&ブログ
ブログ | 2022年7月11日 | ||
ブログ | 2022年4月5日 | ||
ブログ | 2022年1月27日 |
詳細情報
e² studioで利用できるRXファミリ対応の機能やツールは以下をご参照ください。
e² studioの機能概要、特長については統合開発環境e² studio(総合ページ)をご参照ください。
RXファミリ向けコード生成支援およびその他便利機能
機能名 | 概要 |
---|---|
スマート・コンフィグレータ | コード生成に必要なミドルウェアのダウンロード、インポートおよび各種設定をサポートするGUIツール |
スマート・マニュアル | ルネサス製マイコンのハードウェアマニュアル上の情報やレジスタの情報をマニュアルを開かずに見つけることができる機能 |
スマート・ブラウザー | ルネサス製マイコンの最新ハードウェアマニュアル、テクニカルアップデート、アプリケーションノートおよびツールニュースなどを簡単に検索、表示できる機能 |
最適化アシスタント | プログラム・コードサイズの最適化を支援する機能 |
RXファミリ対応コンパイラ
対応コンパイラ | ご利用ガイド |
---|---|
ルネサス製 RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ(CC-RX) |
|
オープンソース GCC for Renesas RX |
|
IAR社製 IAR C/C++ Compiler for Renesas RX |
|
Note:
- CC-RX V3.06.01で対応するUbuntuのバージョンは20.04です。Ubuntuの他のバージョン対応は次のバージョンで検討中です。
RXファミリ対応デバッグツール
- e² studioシミュレータ (Note1)
- E2エミュレータ (Note2,3)
- E2エミュレータ Lite (Note2)
- E20エミュレータ (Note3)
- E1エミュレータ(保守製品)
- Segger J-Link (Note4)
Note
- e² studioに標準搭載
- IAR社製ツールにも対応
- RX600およびRX700以外のRXファミリマイコンでは使用可能な機能はE1相当
- パートナー製
RXファミリ向け アプリケーション対応開発支援ツール QE
- 静電容量式タッチセンサ対応開発支援ツール QE for Capacitive Touch
- Bluetooth® Low Energy対応開発支援ツール QE for BLE
- ディスプレイ対応開発支援ツール QE for Display
- USB対応開発支援ツール QE for USB
- クラウド向け開発支援ツール QE for OTA
詳細: 各種アプリケーション対応開発支援ツール QE(Quick and Effective tool solution)
クラウドサービスに接続できるIoT機器開発を簡単に
アマゾン ウェブ サービス (AWS)やMicrosoft Azureクラウド コンピューティング サービスに接続できるIoT機器用のソフトウェア開発を、e² studioがサポートします。FreeRTOSやAzure RTOSに対応し、以下の強力な機能を提供開始しました。
- GitHub®から最新のFreeRTOSやAzure RTOSプロジェクトを直接ダウンロードし、すぐにビルドできます。
- RTOSと、必要なドライバ、ネットワークスタック(TCP/IP、Wi-Fi、MQTTなど)、コンポーネントライブラリ(Device Shadow、Azure RTOS NetX duoなど)の設定をアシストします。(Note1)
- IoT機器に、USBやファイルシステムなどのミドルウェアやドライバを追加・実装できます。
詳細な使い方 (RX Family e² studioを使用したAmazon FreeRTOSのダウンロード方法 Rev.1.00 (PDF | English, 日本語)) >>
Note
- 設定可能なRTOSのコンポーネントはMQTT, Greengrass Discovery, Device Shadow, Azure RTOS NetX duo, Secure Sockets, TCP/IPです。
- AWSは、米国その他の諸国における、Amazon.com, Inc. またはその関連会社の商標です。(https://aws.amazon.com/jp/trademark-guidelines/)
- AzureはMicrosoft Corporationまたはその関連会社の商標です。(https://www.microsoft.com/en-us/legal/intellectualproperty/Trademarks/)
- Microsoft社は、AzureRTOSのオープンソース化を発表しています。
AzureRTOSは今後、Eclipse FoundationからEclipse ThreadXとして提供されます。詳細はMicrosoft社のWebサイトをご確認ください。 - FreeRTOSはAmazon Web Services, Inc. の商標です。(http://www.openrtos.net/copyright.html)
- GitHub® は GitHub,Inc. のトレードマークです。(https://github.com/logos)
- e² studioでFreeRTOSプロジェクトを構築するには以下のFAQをご参照ください:FAQ 3000455「e² studioでFreeRTOSプロジェクトを構築するには」