概要

説明

This FET has the over temperature shut-down capability sensing to the junction temperature. This FET has the built-in over temperature shut-down circuit in the gate area. And this circuit operation to shut-down the gate voltage in case of high junction temperature like applying over power consumption, over current etc. .

特長

  • Logic level operation (4 V Gate drive).
  • Built-in the over temperature shut-down circuit.
  • High endurance capability against to the short circuit.
  • Latch type shut down operation (need 0 voltage recovery).
  • Built-in the current limitation circuit.
  • Power supply voltage applies 12 V and 24 V.
  • AEC-Q101 Compliant

ドキュメント

Document title Document type
分類
日付 日付
PDF 204 KB 英語 データシート
PDF 6.61 MB カタログ
PDF 2.24 MB カタログ
PDF 1.32 MB カタログ
PDF 2.65 MB 英語 アプリケーションノート
PDF 633 KB 英語 アプリケーションノート
PDF 596 KB ガイド
PDF 4.87 MB 英語 製品変更通知
PDF 3.82 MB 英語 製品変更通知
PDF 1.91 MB 英語 製品変更通知
10 items

設計・開発

モデル