画像
DRP-AIトランスレータは、ONNX形式の学習済みAIモデルから、ルネサスのAI用MPU「RZ/Vシリーズ」で実行可能なオブジェクトコードを生成するツールです。
学習済みAIモデルのグラフ構造の最適化や、FP16量子化などを行い、メモリアクセスを最小限に抑え、高効率かつ高速なAIモデルの推論処理を可能にします。また、オプションで正規化やリサイズなど、AIに必要な前処理/後処理を追加することもできます。追加された前後処理はDRPによって高速に処理されます。
ONNXファイルを指定し、Linux PC上でDRP-AIトランスレータを実行するだけで、評価ボードに実装可能なオブジェクトコードを簡単に生成できます。
DRP-AIトランスレータは、下図の4つの特徴を有しています。
DRP-AIトランスレータによる変換フローは下図の通りです。
Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
RZ/V2L DRP-AI Support Package [V7.41] RZ/V2L搭載のDRP-AIをサポートするソフトウェアを提供します。
|
Software Package | ルネサス |
RZ/V2M DRP-AI Support Package [V7.40] RZ/V2M搭載のDRP-AIをサポートするソフトウェアを提供します。
|
Software Package | ルネサス |
DRP-AI Translator [V1.84] DRP-AI搭載製品向けAIモデル変換ツール(DRP-AI Translator)を提供します。 本製品をご利用の際は、最初にRelease Notes、User's Manualの内容をご確認ください。
|
Software Package | ルネサス |
RZ/V2MA DRP-AI Support Package[V7.40] RZ/V2MA搭載のDRP-AIをサポートするソフトウェアを提供します。
|
Software Package | ルネサス |
4 items
|
DRP-AI Accelerator embedded in RZ/V series MPUs provides high-speed AI processing while keeping high power efficiency at the endpoints.
ブログ | 2022年4月18日 | ||
ブログ | 2022年2月15日 | ||
ブログ | 2021年11月15日 |