概要

Description

スーパーキャパシタを備えた電源システムは、2.5A出力時に、3V~40V までの広範な入力電圧範囲をカバーします。スーパーキャパシタはバックアップ電源として、(電解質の漏れなどの欠陥がある) 従来のバッテリの代替として使用できます。 昇圧モードでは、ISL85403 バックブーストレギュレータは、現在の電子部品と同じくらいコンデンサ電力を放電することができ、これにより容量エネルギー、を最大限活用し、コストを節約するのに役立ちます。 負荷が小さい場合、放電効率は 100mA で 82% まで高まります。 高電流 (1A 出力) でも、この設計により 50% 以上の放電効率を実現できます。 高性能な LDO、高効率の MOSFET と、精密な電圧スーパーバイザ製品により、統合電力システムソリューションが実現します。

このシステムのメリット

  • ISL85403 は、スーパーキャパシタの電力を完全にひきだします。 (0.3V の低さになります。)
  • ISL88002 電圧スーパーバイザが電力ステータスをモニタリングします。
  • ISL9001A は、低 ISUPPLY と高 PSRR を備えた高性能 LDO です。
  • RJK03M5DNS N-MOSFETは、高効率駆動と低放熱設計をサポートしています。
画像
Lab on the Cloud

Lab on the Cloud

ルネサスのLab on the Cloud は、ルネサスの定評ある評価ボード、ウィニング・コンビネーション、ソフトウェアといったソリューションを、ユーザがオンラインでアクセスしてテストできるリモート開発環境です。

電力メータ用 Last Gasp 対応バックブースト電源

ISL85403同期降圧型/昇降圧型コントローラを昇降圧構成で使用して、スーパーキャパシタから電力を引き出す(0.1Vまで)ソリューションです。

画像
Winning Combinations

ウィニング・コンビネーション

ルネサスは数多くの新しいウィニングコンビネーションを提供します。 これらの高度なデザインはルネサスの組み込みシステム用デバイス、アナログ、電源、コネクティビティ製品等の幅広い製品ポートフォリオを活用して構成しています。 設計検証済である為、お客様の設計の加速、製品開発サイクルの短縮に貢献するとともに、製品市場投入におけるリスクの軽減をサポートします。

もっとウィニング・コンビネーションを見てみましょう