ルネサスマイコンのRL78/L13グループのIH制御タイマ(タイマKB2)は、IH制御に適したPWMを備えており、IHの制御がより少ない回路構成で実現できるよう、工夫を凝らしています。また、タッチキーマイコンとしてRX130グループやRA4M1グループ、RA2L1グループをご用意しており、ユーザーインターフェースやデザイン性の向上に貢献します。
家電や計測機器のLCD表示に適した、低消費・スタンダードな LCD マイクロコントローラ
タッチキー機能強化、5V 対応高性能・高コストパフォーマンス 32 ビットマイクロコントローラ
48MHz Arm® Cortex®-M4 と LCDコントローラおよびHMI用静電容量式タッチセンサ搭載 32 ビットマイクロコントローラ
48MHz Arm® Cortex®-M23 超低消費電力マイクロコントローラ
48MHz Arm® Cortex®-M23エントリライン汎用マイクロコントローラ
Ultra-Small Low Voltage Drive Input Output Full Range CMOS Dual Operational Amplifier, VIO ≤±6mV, SR=0.35V/μs, GBW=550kHz
High Drivability and High Slew Rate, Input Output Full Range, CMOS Dual Operational Amplifier, VIO ≤±6mV, SR=8V/μs , GBW=6MHz
2.5 A 出力,高 CMR, IGBT, MOS FET ゲート駆動用 5 ピン SOP(LSO5, 8 ㎜沿面)フォトカプラ