ライブストリーミング映像の視聴、写真撮影、システムの状態確認が瞬時にできる常時クラウド接続型のテレビドアホンです。 システム統合されたバッテリチャージャと低消費電力パワーマネジメントIC(PMIC)とDA16200超低消費電力(ULP)Wi-Fi SoCの超低消費電力デバイスの組み合わせにより、ライン電源が切断された場合でもバッテリのみで長時間の連続接続を可能にします。超低ノイズ・高PSRRビデオセンサ用PMICは、イメージセンサにクリーンな電力を供給し、最高の画質を得ることができます。
DA16200 ULP Wi-Fi SoCのArm®-M4F MCUは、SUotA(Secure Software Update Over Air)、電源やバッテリのモニタリングなど、さまざまなシステムのメンテナンス機能を実行します。
このシステムのメリット:
ルネサスは数多くの新しいウィニングコンビネーションを提供します。 これらの高度なデザインはルネサスの組み込みシステム用デバイス、アナログ、電源、コネクティビティ製品等の幅広い製品ポートフォリオを活用して構成しています。 設計検証済である為、お客様の設計の加速、製品開発サイクルの短縮に貢献するとともに、製品市場投入におけるリスクの軽減をサポートします。