概要

説明

このソリューションは家庭用バッテリ方式発電機向けの20~28セルバッテリ管理システム(BMS)です。 ルネサスのマルチセルバッテリ用バッテリマネージメントICを2個使用して、バッテリ寿命を安全かつ効率的にモニタし、32ビットMCUのRAファミリとの組み合わせでコスト最適化したシステム制御を実現しています。 この組み合わせで高電圧を管理し、さまざまな負荷デバイスと接続することができるバッテリパックボード用のシステムを提供します。

このシステムのメリット:

  • 高電圧(40V~118V)自己完結型BMS
  • システムの状態チェック / 充電測定
  • 外部通信ポート(RS-485)
  • 一般的な安全規則に準拠した設計

アプリケーション

アプリケーション

  • 大型電動モータ(チェンソー / HVAC)
  • ホーム / ソーラーバックアップシステム
  • 軽電気自動車(LEV)
画像
Winning Combinations

ウィニング・コンビネーション

ルネサスは数多くの新しいウィニングコンビネーションを提供します。 これらの高度なデザインはルネサスの組み込みシステム用デバイス、アナログ、電源、コネクティビティ製品等の幅広い製品ポートフォリオを活用して構成しています。 設計検証済である為、お客様の設計の加速、製品開発サイクルの短縮に貢献するとともに、製品市場投入におけるリスクの軽減をサポートします。

もっとウィニング・コンビネーションを見てみましょう