概要

Description

いくつかの産業市場 (例えば小売市場用はかり) では、Wi-Fi 5/IEEE 802.11acソリューションが必要とされています。 このソリューションで、PCIeを搭載したM.2タイプE Wi-Fiボードでプラットフォームを簡単に構築することができます。 この例では、ユニバーサルキャリアボード (高性能HMI システム) にRZ/G2M SMARC SoM (AI搭載のスケーラブルな HMI SMARC SoM) +Wi-Fi 5モジュールを組み合わせたものを示しています。

このシステムのメリット:

  • 必要なコンポーネントをすべて搭載した、すぐに使える実績のあるWi-Fi 5 M.2ボード
    • 4x4 MIMO(Wi-Fi IEEE 802.11ac用)のいずれかを使用
      • 既存インフラが5GHzの場合の接続チップ CL2440 (干渉が少なく、スループットが高い)
      • 既存インフラが2.4GHz (より広く使われている) の場合の接続チップCL2442
  • フォーム・ファクタM.2 タイプE、超高速PCIeインタフェース搭載
  • 3.3V単一電源、その他の電源レールはモジュールで生成、SMARCモジュール用に追加5Vを供給

アプリケーション

アプリケーション

  • 小売市場用はかり
  • POS (Point of Sales) 端末
  • デジタルサイネージ
画像
Winning Combinations

ウィニング・コンビネーション

ルネサスは数多くの新しいウィニングコンビネーションを提供します。 これらの高度なデザインはルネサスの組み込みシステム用デバイス、アナログ、電源、コネクティビティ製品等の幅広い製品ポートフォリオを活用して構成しています。 設計検証済である為、お客様の設計の加速、製品開発サイクルの短縮に貢献するとともに、製品市場投入におけるリスクの軽減をサポートします。

もっとウィニング・コンビネーションを見てみましょう