概要

説明

小型でフレキシブルなSoMは、マイクロコントローラ(MCU)、FPGA、プログラマブルなミックスドシグナルICを1枚の基板に統合したソリューションです。 ユーザーが製品を設計する際に、従来の「チップファースト」の開発戦略を置き換え、機能的なインターフェースにフォーカスした開発を支援します。 ハードウェアの開発を簡素化し、お客様の開発期間を短縮することができます。

このシステムのメリット:

  • 最大120MHzの高性能RXv2コアMCUを搭載し、フラッシュを512KBから2MBに拡張してFPGAブートイメージファイルの保存が可能、また、セキュリティ性能を大幅に高め、システムを包括的に保護
  • SLG46585M プログラマブルなミックスドシグナルICは、複合機能マイクロセル、多機能マイクロセルに加えて、4個のアナログコンパレータを提供し、4個のLDOと1個の降圧コンバータを統合して、MCUとFPGAに電力を供給
画像

製品比較

アプリケーション

アプリケーション

  • タイミングコントローラ(TCON)
  • データ・アクイジション
  • インターフェースの拡張