TFT Instrument Cluster with Telematics Board
This board provides rich connectivity, including Wi-Fi mirroring of mobile screens and Bluetooth® Low Energy (LE) connectivity, and low-cost solutions required for...
このリファレンスデザインは、テレマティクス機能搭載インストルメント・クラスタに関するお客様の要件をすべて満たしています。 これには、接続性、わかりやすいインジケーター、モバイル画面のWi-Fiミラーリング、Bluetooth® Low Energy(LE)接続、TFTおよびカメラ画像ディスプレイの輝度制御が含まれます。
このシステムのメリット:
ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください
タイトル | カテゴリ | ご購入 / サンプル |
---|---|---|
ISL78206 40V 2.5A Buck Controller with Integrated High-Side MOSFET
|
スイッチングレギュレータ | ご購入 / サンプル |
ISL78310 High Performance 1A LDO
|
リニアレギュレータ, リニア・レギュレータ(LDO) | ご購入 / サンプル |
RH850/D1M ベーシックまたはローレベルな2D描画が可能なインスツルメントクラスタに最適な車載用ハイエンドマイクロコントローラ
|
RH850車載用MCU | ご購入 / サンプル |
ISL12022 バッテリー内蔵SRAM 温度補正±5ppm 自動サマータイム機能付き低消費電力RTC
|
リアルタイムクロック | ご購入 / サンプル |
ISL76683 Light-to-Digital Output Sensor with Gain Selection, Interrupt Function and I²C Interface
|
車載用デジタル出力光センサ, Ambient Light to Digital Sensors | ご購入 / サンプル |
DA16200MOD Ultra-Low Power Wi-Fi Modules for Battery Powered IoT Devices
|
低消費電力Wi-Fi | ご購入 / サンプル |
DA14531MOD SmartBond TINY™ Bluetooth® Low Energyモジュール
|
Bluetooth® Low Energy | ご購入 / サンプル |
RAA279972 車載用ハイディフィニション リンク デコーダ
|
車載用ビデオデコーダ | ご購入 / サンプル |