メインコンテンツに移動

概要

説明

シングル ポート 入出力変換装置のリファレンス デザインです。このリファレンス・デザインは、 DC入力をUSB Type-C®のソーシング出力に、供給されるUSB-C入力電力を所望のDCに変換して出力します。

USB Type-C® ポートは、シンクモードとソースモードの両方をサポートするデュアル ロールパワー (DRP) になっています。

本ボードは専用ファームウェアを使用することで、USB PD通信の調査または分析に使用できるUSB PD Exerciser(実際のデバイスのようにUSB PDコマンドの送信または応答を行う)として機能させることもできます。詳細は弊社までお問合せください

ファームウェア(ソフトウェア)カスタム用に以下のツール等も提供しています。

  • ファームウェア生成支援ツール(PDC image generator、PDC-IMGGEN): USB PD用パラメータを変更可能なGUIツール

特長

  • USB Power Delivery および USB-Type-C®
    • USB-Type-C® 1ポート
    • Power Role: Dual Role Power (DRP)
      • Source出力電圧: 5, 9, 15, 20V およびその他の20Vまでの電圧
      • Power Sink 電圧: 5 - 20V
    • Programmable Power Supply (PPS) 機能サポート
      • 5VProgまでの電圧をサポート (3.3V - 5.9V VBUS電圧供給, 追加の電圧オプションは評価中)
    • USB-Type-C® Authentication (C-Auth) 機能サポート (RTK0EUG011D08010BJのみ)
    • USB Power Delivery Firmware Update feature (PDFU) 機能サポート(RTK0EUG011D08010BJのみ)
  • インタフェース
    • LED表示
      • システム電源表示用 (1 LED, オレンジ色)
      • R9A02G011表示用 (1 LED, 青色)
    • スイッチ
      • R9A02G011への外部割り込み入力
    • オンチップデバッグエミュレータインタフェース
      • R9A02G011およびRL78 / G1C用ファームウェアの書き込みおよびデバッグ用
    • USB Micro-B ポート
      • PC用Exerciserインタフェース
      • USB Micro-B はRL78/G1Cに接続
      • USB Micro-B はRL78/G1Cに電源を供給
    • GPIO
      • R9A02G011 SMBus マスタ/スレーブ インタフェース
      • R9A02G011 GPIO
  • 保護機能
    • 過熱保護 (USB-Type-C® レセプタクル)
    • 過電圧保護 (VBUS電圧)
    • 過電流保護 (VBUS電流)
  • モードオプション
    • USB PD Exerciserモード
    • ファームウェア・アップデートモード

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
アプリケーションノート PDF 2.15 MB
1件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-その他 ログインしてダウンロード ZIP 4.34 MB
ライブラリ ログインしてダウンロード ZIP 1.86 MB Function: Communication Interface
ソフトウェア/ツール-評価版ソフトウェア ログインしてダウンロード ZIP 1.53 MB
3件

製品選択

適用されたフィルター