メインコンテンツに移動

概要

説明

The RTKA223011DR0040BU demonstration board is a high voltage buck converter. It demonstrates a low-cost high-performance non-isolated AC/DC conversion solution. It operates from a universal input of 85VAC to 265VAC and has a 24V output capable of up to 200mA of output current. The board has built-in overcurrent, short-circuit, input brownout, and over-temperature protection. RTKA223011DR0040BU comes with an RAA223011 in a TSOT23-5 package.

特長

  • Universal input
  • Standby power less than 13mW
  • No audible noise
  • Low cost external components

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
マニュアル-ハードウェア PDF 701 KB
データシート PDF 2.48 MB
2件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
PCB設計ファイル ZIP 413 KB
1件

製品選択

適用されたフィルター