メインコンテンツに移動

概要

説明

The RTKA223011DE0020BU evaluation board is a high voltage buck converter that demonstrates a low-cost high-performance non-isolated AC/DC conversion solution. It operates from a universal input of 85VAC to 265VAC and has a 12V output capable of up to 300mA of output current. The board has built-in overcurrent, short-circuit, input brownout, and over-temperature protection. The board is a single-sided PCB, with half-wave input rectification. RTKA223011DE0020BU comes with an RAA223011 in a 7LD SOIC package.

特長

  • Universal input
  • Single-side PCB with low cost external components
  • Standby power less than 8mW
  • No audible noise

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
マニュアル-ハードウェア PDF 710 KB
データシート PDF 2.48 MB
2件

製品選択

適用されたフィルター