メインコンテンツに移動
以下のデバイスを代替品として推奨しております。
NRND-EV - No Recommended Replacements Available - NRND

概要

説明

The ZMOD4450-EVK creates an easy way to evaluate the ZMOD4450 Gas Sensor for Refrigeration Air Quality (RAQ) sensor. While the ASIC inside the sensor module controls the actual MOx and MEMS sensing element, the MCU-based electronic module controls the I2C to USB communication interface. The system may be connected to a Windows PC via a bi-directional USB connection and the sensor may be started by using the provided evaluation software. The output is shown as a raw signal (resistance) and as the air quality change rate. Sensor operating parameters such as sample time are customizable to allow flexibility.

特長

  • HiCom I2C communication assembly
  • USB cable
  • Full-speed USB interface standard; optional I²C interface
  • Evaluation software
  • Additional pins to measure power consumption, supply voltage, GPIO trigger for external devices
  • Integrated light sensor to indicate whether the refrigerator door is open
  • Flexible evaluation software for RAQ

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
マニュアル-ハードウェア PDF 3.05 MB
EOL通知 PDF 759 KB
2件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-評価版ソフトウェア ログインしてダウンロード EXE 123.59 MB
1件

製品選択

適用されたフィルター

ビデオ&トレーニング