メインコンテンツに移動

概要

説明

ルネサスのFast Recovery Diodeは、超薄ウエハとライフタイム制御技術により、低い順方向電圧と高速、且つソフトなリカバリ特性を実現しています。

本650V/50A Diodeは、高出力アプリケーション向けに最適化されています。

特長

  • 順方向電圧:VF=1.7V(標準) (IF=50A時)
  • 高速スイッチング
  • Unsawnウエハ
  • ウエハサイズ= 200mm
  • 品質グレード:標準
     

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 136 KB
アプリケーションノート PDF 689 KB English
2件