概要
説明
The LDS6203 PureTouch® capacitive touch sensor IC is a highly accurate solution for capacitive touch sensor applications, supporting a wide variety of possible touch input types including buttons, scroll wheels, and sliders. The device contains 6 capacitive sensor input pins and supports enhanced functionality including proximity-sensing and power-on touch detection.
特長
- 6 touch sensor channels
- 2ms update rate per active sensor
- Built-in Slider/Scroll Support
- Configurable hysteresis and debounce
- 1.65-5.5v supply voltage
- <125uW (full power), <50uW (low power)
- I2C compatible serial I/F with VDDIO
- Power on touch detection
- Enhanced proximity sensing
- TQFN and SOIC packages available
製品比較
アプリケーション
ドキュメント
ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 769 KB | |
EOL通知 | PDF 1.29 MB | |
製品変更通知 | PDF 734 KB | |
製品変更通知 | PDF 728 KB | |
製品変更通知 | PDF 30 KB | |
EOL通知 | PDF 541 KB | |
その他資料 | PDF 19 KB | |
パンフレット | PDF 602 KB | |
デバイスエラッタ | PDF 39 KB | |
9件
|
設計・開発
モデル
ECADモデル
SamacSysの回路図シンボル、PCBフットプリント、および3D CADモデルは、製品オプションテーブルのCADモデルリンクをクリックすることで参照できます。シンボルまたはモデルが対応していない場合は、SamacSysに直接リクエスト可能です。

製品選択
適用されたフィルター