メインコンテンツに移動
以下のデバイスを代替品として推奨しております。
NRND-EV - No Recommended Replacements Available - NRND
ISL29501-ST-EV1Z is not recommended for new designs and has no alternative product available.

概要

説明

The ISL29501-ST-EV1Z is a distance measurement reference design. It combines the ISL29501 Time of Flight (ToF) based signal processing chip with an OSRAM SFH 4550 IR emitting LED and OSRAM SFH 213FA photodiode. The circuit board is enclosed in an opaque plastic chassis designed to optically isolate components. Included is a USB flash drive containing the evaluation software for a PC and related technical documents.

The ISL29501-ST-EV1Z board also allows quick evaluation of the ISL29501 performance for a 5m sensing system.

特長

  • Self contained measurement system
  • Enables proximity detection and distance measurement
  • Emitter DAC with programmable current up to 255mA
  • Operates in continuous or single shot mode
  • On-chip active ambient light rejection
  • Regulated power 2.7V to 3.3V USB or external supply
  • I2C interface supporting 1.8V and 3.3V bus

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 4.12 MB
EOL通知 PDF 597 KB
マニュアル-開発ツール PDF 1.31 MB
データシート PDF 1001 KB
4件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ライブラリ EXE 2.87 MB
ライブラリ EXE 3.56 MB
ソフトウェア/ツール-評価版ソフトウェア ZIP 2.26 MB
3件

製品選択

適用されたフィルター