概要
説明
IDT's DAC demo board is suitable for dynamic performance evaluations from low to high output frequency configurations. A data-generation board can be used during design and prototype to generate various input test patterns and ease DAC performance analysis.
特長
- Software interface to easily program DAC parameters and data generation board
- Single global clock input (SMA connector) needed for both generation and data sampling (in case used in combination with data-generation board)
- JESD204B lanes up 10 Gbps (FMC-VITA-57 connector)
- Direct access to both DAC outputs channels (SMA connector)
- Single power supply
- Interoperable with Xilinx ML605 and KC705 Dev kit
- Interoperable with Altera Arria V GT Dev kit (through FMC connector)
アプリケーション
ドキュメント
ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
マニュアル-ハードウェア | PDF 4.27 MB | |
マニュアル-ソフトウェア | ZIP 6.97 MB | |
回路図 | ZIP 483 KB | |
3件
|
設計・開発
関連ボード&キット
Digital Pattern Generation board for High-speed JESD204B DACs
HSDC-EXTMOD03B-DB is an FPGA-based digital pattern generation board for IDT’s JESD204B serial interface DACs.
製品選択
適用されたフィルター