概要
説明
RC19308は、前の世代のPCIeと後方互換性があるPCIe Gen7準拠の2:8 マルチプレクサです。 RC19308は、超低付加ジッターと入出力間遅延の低減により設計マージンを高め、より容易で堅牢な設計を実現するためのいくつかの機能を備えています。
特長
- PCIe Gen 1–7 準拠
- 2:8マルチプレクサ、または2チャンネルの4出力バッファとして使用可能
- ソース終端負荷および両端終端負荷の両方に対応
- 出力インピーダンスは34Ω、85Ω、100Ωから選択可能
- PDT機能(Power down tolerance)
- FSS機能(Flexible startup sequencing)
- ACP機能(Automatic clock parking)
- 出力グループを制御するための専用OE#ピン
- 6mm × 6mm 48-VFQFPN パッケージ
製品比較
アプリケーション
設計・開発
製品選択
適用されたフィルター
ビデオ&トレーニング
PCIe Gen7 RC19 Family Clock Buffer and MUX Overview
The RC family consists of PCIe Gen7 clock buffer and multiplexer solutions, providing the industry's smallest and most compact footprint.
Video List