メインコンテンツに移動

概要

説明

The RC19208 is a 2:8 PCIe Gen7 multiplexer that is backward compatible with earlier PCIe generations. The RC19208 provides ultra-low additive jitter and reduced in-to-out delay performance for better design margin and incorporates several features for easier and more robust design.

特長

  • LP-HCSL outputs eliminate up to 32 termination resistors
  • PCIe Gen 1–7 compliance
  • 2:8 or two 1:4 multiplexer options
  • Drive both source-terminated and double-terminated loads selectable 85Ω and 100Ω output impedance
  • Open-drain LOS (Loss-Of-Signal) indication output
  • Power down tolerance (PDT)
  • Flexible startup sequencing (FSS)
  • Automatic clock parking (ACP)
  • Dedicated OE# pins to control group output
  • 4-wire Side-Band interface supports high-speed serial output enable
  • 6mm × 6mm 48-VFQFPN package

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-その他 ZIP 3.52 MB
1件
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
モデル-IBIS ZIP 70 KB
1件

製品選択

適用されたフィルター

ビデオ&トレーニング