メインコンテンツに移動

概要

説明

The Renesas Starter Kit+ for SH7670 has been developed speed up code development and reduce time to market. An Renesas Starter Kit+, as the name suggests, is a complete development kit for Renesas microcontrollers.

特長

  • CPU Board
  • Detachable LCD Display Module
  • Detachable AD Adjustment Shaft
  • USB Host & Function Connection
  • SMSC Ethernet Interface
  • Hitachi 2.2" QVGA TFT Display
  • E10A-USB for Starter Kit (a special emulator for only Renesas Starter Kit+ products.)
  • Connection Cable (USB Cable, User Interface Cable)
  • 128 MB USB FLASH Memory Stick
  • Ethernet cross-wired cable
  • Multi region 12 V power supply
  • Quick Start Guide
  • CD-ROM
    • Documents: User Manual, Tutorial, and more
    • IDE: High-performance Embedded Workshop
    • C/C++ Compiler: C/C++ Compiler Package for SuperH Family Evaluation Version
    • Debugger: E10A-USB Emulator Debugger

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 225 KB
クイックスタートガイド PDF 1.14 MB
マニュアル-開発ツール PDF 72 KB
マニュアル-開発ツール PDF 364 KB
クイックスタートガイド PDF 883 KB
マニュアル-開発ツール PDF 318 KB
アプリケーションノート PDF 397 KB English , 简体中文
7件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-その他 ログインしてダウンロード ZIP 312.97 MB
1件

サンプルコード