概要
説明
Support is limited to customers who have already adopted these products.
The PS2805-1 and PS2805-4 are optically coupled isolators containing GaAs light emitting diodes and an NPN silicon phototransistor in a plastic SSOP for high density applications. This package has shield effect to cut off ambient light.
特長
- High isolation voltage (BV = 2 500 Vr.m.s.)
- Small and thin package (4,16-pin SSOP, Pin pitch 1.27 mm)
- High collector to emitter voltage (VCEO = 80 V)
- AC input response
- High-speed switching (tr = 3 μs TYP., tf == 5 μs TYP.)
- Ordering number of tape product: PS2805-1-F3, PS2805-4-F3
- Pb-Free product
- Safety standards UL approved: No. E72422 BSI approved (BS EN 60065, BS EN 60950) CSA approved: No. CA 101391 (CA5A, CAN/CSA-C22.2 60065, 60950) DIN EN 60747-5-5 (VDE 0884-5) approved (Option)
製品比較
アプリケーション
ドキュメント
ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 5.18 MB | |
製品別信頼性資料 | PDF 185 KB | |
カタログ | PDF 4.79 MB English | |
カタログ | PDF 5.29 MB English | |
製品変更通知 | PDF 163 KB English | |
アプリケーションノート | PDF 957 KB | |
6件
|
設計・開発
モデル
ECADモデル
SamacSysの回路図シンボル、PCBフットプリント、および3D CADモデルは、製品オプションテーブルのCADモデルリンクをクリックすることで参照できます。シンボルまたはモデルが対応していない場合は、SamacSysに直接リクエスト可能です。

製品選択
適用されたフィルター