概要
説明
The NR8360JP-BC is an InGaAs avalanche photodiode module with single mode fiber. A thermoelectric cooler is integrated enabling the temperature control of the APD chip. It is designed for long-reach optical communications and optical test instruments, especially OTDR.
特長
- High quantum efficiency: η = 85% @ λ = 1 310 nm η = 80% @ λ = 1 550 nm
- Small dark current: ID = 2 nA
- High-speed response: fC = 1.2 GHz @ M = 20
- Internal thermoelectric cooler
- Hermetically sealed 14-pin Dual In-line Package
製品比較
アプリケーション
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

製品選択
適用されたフィルター