概要
説明
The M3008316 is a high performance parallel interface non-volatile MRAM with 8Mbit density. It features SRAM compatible read and write access times of 35ns or 45ns. It operates from -40° to +85° (industrial version) and -40°C to +105°C (industrial plus version). The device is offered in 48-ball FBGA and 54-TSOP packages.
特長
- Utilizing advanced pMTJ STT-MRAM technology
- Parallel Asynchronous x16
- 8Mb density
- Low active write and read current
- Operating temperature: Industrial -40°C to +85°C, Industrial Plus -40°C to +105°C
- Operating voltage: 2.70 V to 3.60V
- Package: 54-pin TSOP and 48-pin FBGA
製品比較
アプリケーション
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

製品選択
適用されたフィルター