メインコンテンツに移動

概要

説明

The CA91L8200B (PowerSpan II Dual) is a multi-port PCI bus switch that bridges PCI to the PowerQUICC II (MPC8260), MPC7xx, PowerPC™ 7xx, and PMC-Sierra WinPath™ processors. The integrated, non-transparent PCI-to-PCI bridge in the dual PCI PowerSpan II allows designers to reduce component count and increase overall system performance.

特長

  • 25 MHz to 100 MHz processor bus support
  • 64-bit/66 MHz and 32-bit/66 MHz PCI 2.2 buses
  • Integrated, non-transparent PCI-to-PCI bridge
  • PCI bus arbiters on each PCI interface
  • Four, independent bi-directional DMA channels

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
マニュアル-ハードウェア PDF 2.33 MB
製品変更通知 PDF 23 KB
EOL通知 PDF 541 KB
製品概要 PDF 83 KB
アプリケーションノート PDF 176 KB
その他資料 TXT 7 KB
アプリケーションノート PDF 370 KB
デバイスエラッタ PDF 87 KB
その他資料 PDF 106 KB
9件
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
モデル-BSDL TXT 53 KB
モデル-IBIS ZIP 16 KB
2件

製品選択

適用されたフィルター