メインコンテンツに移動

概要

説明

The ADC1412D065HN is a dual channel 14-bit Analog-to-Digital Converter (ADC) optimized for high dynamic performances and low power consumption at sample rates up to 65 Msps. Pipelined architecture and output error correction ensure the ADC1412D is accurate enough to guarantee zero missing codes over the entire operating range. Supplied from a single 3 V source, it can handle output logic levels from 1.8 V to 3.3 V in CMOS mode, thanks to a separate digital output supply. It supports the LVDS (Low Voltage Differential Signaling) DDR (Double Data Rate) output standard. An integrated SPI (Serial Peripheral Interface) allows the user to easily configure the ADC. The device also includes a programmable gain amplifier with a flexible input voltage range.

特長

  • CMOS or LVDS DDR digital outputs
  • Dual-channel14-bit pipelined ADC core
  • Duty cycle stabilizer
  • Fast OTR detection
  • Flexible input voltage range: 1 V to 2 V (p-p) with 6 dB programmable fine
  • gain
  • INL &plusmn
  • 1 LSB, DNL &plusmn
  • 0.5 LSB (typical)
  • Input bandwidth, 650 MHz
  • Offset binary, 2's complement, gray code
  • Power dissipation, 775 mW at 80 Msps
  • Power-down and Sleep modes
  • Sample rate up to 65 Msps
  • SFDR, 90 dBc
  • Single 3 V supply
  • SNR, 73 dB
  • SPI Interface

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 600 KB
EOL通知 PDF 528 KB
2件

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター