概要
特長
- Supports Dothan ULV CPUs with 100 to 200 MHz CPU outputs
- Dedicated TEST/SEL and TEST/MODE pins saves isolation resistors on pins
- CPU STOP# input for power management
- Fully integrated Vreg
- Integrated series resistors on differential outputs
- 1.5V VDD IO, 1.5V VDD core, 3.3V VDD supply pin for REF
製品比較
アプリケーション
ドキュメント
ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 183 KB | |
EOL通知 | PDF 160 KB | |
製品変更通知 | PDF 983 KB | |
製品変更通知 | PDF 583 KB | |
ガイド | PDF 296 KB | |
製品変更通知 | PDF 95 KB | |
製品変更通知 | PDF 50 KB | |
製品変更通知 | PDF 790 KB | |
製品変更通知 | PDF 97 KB | |
9件
|
設計・開発
モデル
ECADモデル
SamacSysの回路図シンボル、PCBフットプリント、および3D CADモデルは、製品オプションテーブルのCADモデルリンクをクリックすることで参照できます。シンボルまたはモデルが対応していない場合は、SamacSysに直接リクエスト可能です。

製品選択
適用されたフィルター