概要
説明
Provides high-performance I/O expansion and switching functions between a PCIe upstream port and two downstream ports or peer-to-peer switching between downstream ports.
特長
- 3 PCIe Gen1 Lanes, 3 Switch Ports
- Switch architecture optimized for I/O Expansion
- Supports root-to-peripheral (upstream-to-downstream) and peer-to-peer (downstream-to-downstream) data transfers
- Internal buffering and flow control credits optimized for maximum bandwidth and large payloads
- Low latency, Low power
製品比較
アプリケーション
設計・開発
ソフトウェア/ツール
モデル
ECADモデル
SamacSysの回路図シンボル、PCBフットプリント、および3D CADモデルは、製品オプションテーブルのCADモデルリンクをクリックすることで参照できます。シンボルまたはモデルが対応していない場合は、SamacSysに直接リクエスト可能です。

製品選択
適用されたフィルター