概要
説明
Provides high-performance I/O expansion and switching functions between a PCIe upstream port and three downstream ports or peer-to-peer switching between downstream ports.
特長
- 16 PCIe Gen2 Lanes, 4 Switch Ports
- Switch architecture optimized for I/O Expansion
- Supports root-to-peripheral (upstream-to-downstream) and peer-to-peer (downstream-to-downstream) data transfers
- Internal buffering and flow control credits optimized for maximum bandwidth and large payloads
- Low latency, Low power
製品比較
アプリケーション
設計・開発
ソフトウェア/ツール
ボード&キット
89KTPES16T4G2
廃止品
Evaluation Board SDK for the 89HPES16T4G2
The 89EBPES16T4G2 Evaluation Board (also referred to as EB16T4G2) provides an evaluation platform for the PES16T4G2 switch. It is also a cost effective way to add a PCIe downstream port (x4) to an existing system with a limited number of PCIe downstream ports. The EB16T4G2 evaluation board is...
Recommended Documents:
モデル
ECADモデル
SamacSysの回路図シンボル、PCBフットプリント、および3D CADモデルは、製品オプションテーブルのCADモデルリンクをクリックすることで参照できます。シンボルまたはモデルが対応していない場合は、SamacSysに直接リクエスト可能です。

製品選択
適用されたフィルター