メインコンテンツに移動

概要

説明

The 664-02 provides clock generation and conversion for clock rates commonly needed in HDTV digital video equipment. The 664-02 uses the latest Phase-Locked Loop (PLL) technology to provide excellent phase noise and long-term jitter performance for superior synchronization and S/N ratio. For audio sampling clocks generated from 27 MHz, use the 661. Please contact IDT if you have a requirement for an input and output frequency not included in this document. IDT can rapidly modify this product to meet special requirements.

特長

  • Packaged in 16-pin TSSOP
  • Pb (lead) free package, RoHS compliant
  • Clock or crystal input
  • Low phase noise
  • Low jitter
  • Exact (0 ppm) multiplication ratios
  • Power-down control
  • Improved phase noise over ICS660
  • Differential outputs
  • Supports SMTE 292M HD-SDI standard for HDTV broadcast

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 252 KB
EOL通知 PDF 218 KB
製品変更通知 PDF 611 KB
製品変更通知 PDF 611 KB
製品変更通知 PDF 596 KB
製品変更通知 PDF 544 KB
製品変更通知 PDF 663 KB
製品変更通知 PDF 439 KB
製品変更通知 PDF 361 KB
9件